Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Coude universel pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Coude universel pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents the tube breaking due to rotation of the tube.
▪ Water resistant O-ring and V-seal uses NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WLUV-06-01
WLUV-06-02
WLUV-06-M5
WLUV-08-01
WLUV-08-02
WLUV-08-03
WLUV-10-01
WLUV-10-02
WLUV-10-03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
T à vis finale (pouces)
(pouces)
T à vis finale (mm)
(mm)

5.35 €

7 jours 0~+6061/8-

5.72 €

7 jours 0~+6061/4-

5.44 €

7 jours 0~+606-M5

5.88 €

7 jours 0~+6081/8-

5.96 €

7 jours 0~+6081/4-

7.11 €

7 jours 0~+6083/8-

7.67 €

7 jours 0~+60101/8-

7.67 €

7 jours 0~+60101/4-

7.93 €

7 jours 0~+60103/8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord à montage vissé Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique