Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord de traversée pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)【1-10 pièces par conditionnement】

Raccord de traversée pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip is equipped with a rotating mechanism. All the sealing materials are water resistant NBR. No sealing tape is required. The R (PT) threads and resin connecting parts rotate.

[Features]
· All the resin sections conform to the UL94V-0 flame retardant rating.
· The pull-out strength of the R (PT) thread resin press-fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has been significantly improved by a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly inside the fitting and prevents tube from breaking due to rotation of the tube.
· NBR is used in the water-resistant O-ring and V-seal.
· The R (PD) threads are sealed. Therefore, wrapping the threads with sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) thread of elbow tee and resin part can be rotated. After connecting, tube-piping direction can be freely implemented and the threads can be tightened even while the resin part is fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPU-06
WPU-08
WPU-10
WPU-12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

7.38 €

7 jours 0~+6066

6.03 €

7 jours 0~+6088

9.42 €

7 jours 0~+601010

86.29 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. identique Raccord-union de séparation

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique