Raccord (résine) pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Raccord (résine) pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)
Incombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the resin parts conform to UL94V-0 flame retardancy rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The impact resistance has improved tremendously thanks to a newly-designed tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting, preventing the tube from breaking due to the rotation of the tube.
▪ The O-ring and V-seal use water-resistant NBR.
▪ The R (PT) screw part is already sealed, so no sealing tape is required.
▪ The elbow/tee R (P) screw parts and resin parts can be rotated. After setting, the piping direction can be set freely and the screw part can be tightened, even if the resin part is fixed in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WU-06P
WU-08P
WU-10P
WU-12P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

4.09 €

1 10 jours 66

4.39 €

1 10 jours 88

5.42 €

1 10 jours 1010

5.87 €

1 12 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. identique Raccord-union Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique