Raccord (laiton) pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)【1-10 pièces par conditionnement】

Raccord (laiton) pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WU-06BS
WU-08BS
WU-10BS
WU-12BS
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

4.65 €

6 jours 0~+6066

5.25 €

6 jours 0~+6088

6.75 €

6 jours 0~+601010

52.12 €

10 pièces par conditionnement

8 jours 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Laiton Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. identique Raccord-union

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique