• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations) Raccord-union en Y

Accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations) Raccord-union en Y

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection partly rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WYU-06
WYU-08
WYU-10
WYU-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

4.31 €

7 jours 0~+6066

4.34 €

7 jours 0~+6088

4.72 €

7 jours 0~+601010

5.91 €

7 jours 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique