• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouchon de raccord union en Y pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)【10-50 pièces par conditionnement】

Bouchon de raccord union en Y pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Nonflammable. Exceptional body strength and impact resistance performance. The Tube Grip is equipped with a rotating mechanism. The sealing materials are entirely water-resistant NBR—therefore no sealing tape is required. The R (PT) thread section and resin joints rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WYP-06
WYP-08
WYP-10
WYP-12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

157.14 €

50 pièces par conditionnement

9 jours 0~+6066

109.13 €

30 pièces par conditionnement

9 jours 0~+6088

114.85 €

20 pièces par conditionnement

9 jours 0~+601010

78.56 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Douilles, réducteurs Bouchon de raccord-union en Y

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique