• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur mâle en Y pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)【1-20 pièces par conditionnement】

Connecteur mâle en Y pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All sealing material is water-resistant NBR; no need for sealing tape. The R (PT) thread and resin connection rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WYA-06-01
WYA-06-02
WYA-06-03
WYA-08-01
WYA-08-02
WYA-08-03
WYA-10-01
WYA-10-02
WYA-10-03
WYA-10-04
WYA-12-01
WYA-12-02
WYA-12-03
WYA-12-04
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
T à vis finale (pouces)
(pouces)

5.44 €

7 jours 0~+6061/8

5.60 €

7 jours 0~+6061/4

5.72 €

7 jours 0~+6063/8

5.44 €

7 jours 0~+6081/8

5.72 €

7 jours 0~+6081/4

5.88 €

7 jours 0~+6083/8

94.26 €

20 pièces par conditionnement

9 jours 0~+60101/8

89.37 €

20 pièces par conditionnement

9 jours 0~+60101/4

7.29 €

7 jours 0~+60103/8

7.65 €

7 jours 0~+60101/2

55.31 €

20 pièces par conditionnement

9 jours 0~+60121/8

7.93 €

7 jours 0~+60121/4

54.26 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 0~+60123/8

57.77 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 0~+60121/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Montage par vis, raccordement Connecteur Y mâle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique