Bouchon d'arrêt pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Bouchon d'arrêt pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)
Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All sealing material is water-resistant NBR; no need for sealing tape. The R (PT) thread and resin connection rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-06
WS-08
WS-10
WS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur φd
(mm)

1.83 €

1 6 jours 6

1.35 €

1 12 jours 8

1.51 €

1 12 jours 10

1.79 €

1 12 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées aux accouplements à simple pression Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Autres formes Bouchon d'arrêt Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique