• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout de protection anti-projections, accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Embout de protection anti-projections, accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water-resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame-retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· Shock resistance has been improved tremendously thanks to a new mechanism for the tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting and prevents the tube from breaking due to rotation of the tube.
▪ Water resistant O-ring and V-seal use NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAP-06
CAP-08
CAP-10
CAP-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Accouplements à simple pression applicables

3.74 €

6 jours 0~+60Série W φ6

3.80 €

6 jours 0~+60Série W φ6

3.55 €

6 jours 0~+60Série W φ10

3.74 €

6 jours 0~+60Série W φ6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées aux accouplements à simple pression Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Résine
Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique