Roulettes pressées standard pour charge moyenne (rotatives)

Roulettes pressées standard pour charge moyenne (rotatives)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWJ-100
LWJ-130
LWJ-150
LWJ-200
LWJ-250
MCJ-75
MCJ-100
MCJ-130
MCJ-150
MCJ-200
MCJ-250
SSTJ-100
SSTJ-150
UWJ-75
UWJ-100
UWJ-130
UWJ-150
UWJ-200
UWJ-250
UWJ-300
WJ-75
WJ-100
WJ-130
WJ-150
WJ-180
WJ-200
WJ-250
WUWJ-75
WUWJ-100
WUWJ-130
WUWJ-150
WUWJ-200
WUWJ-250
WWJ-100
WWJ-130
WWJ-150
WWJ-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

35.47 €

1 9 jours 144-35.01~80.0078[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid7171959510035(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol35Roulements emmanchés à la presse

57.64 €

1 11 jours 177-80.01~140.00137[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid808010810813042(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol40Roulements emmanchés à la presse

66.11 €

1 Disponible 9 jours 198-140.01~220.00156[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid909012012015045(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol45Roulements emmanchés à la presse

99.97 €

1 Disponible 9 jours 250-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid11211214014020045(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

138.58 €

1 10 jours 305-220.01~320.00254[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid12512516016025050(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol71Roulements emmanchés à la presse

33.12 €

1 9 jours 103[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00117[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique636382827532(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol22Roulements à billes radiaux

53.25 €

1 9 jours 144[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00176[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique7171959510035(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol35Roulements à billes radiaux

94.62 €

1 9 jours 177[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00245[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique808010810813042(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol40Roulements à billes radiaux

111.48 €

1 9 jours 198[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique909012012015045(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol45Roulements à billes radiaux

127.94 €

1 9 jours 250[Niveau sonore faible] Silencieux320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique11211214014020045(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol58Roulements à billes radiaux

263.35 €

1 9 jours 305[Niveau sonore faible] Silencieux485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique12512516016025050(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol71Roulements à billes radiaux

41.61 €

1 9 jours 144[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00127[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA7171959510035(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageBleuSans protection de sol35Roulements à billes radiaux

74.53 €

1 5 jours 198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA909012012015045(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageBleuSans protection de sol45Roulements à billes radiaux

27.39 €

1 Disponible 5 jours 103[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00117[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile636382827532(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol22Roulements à billes radiaux

25.16 €

11.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

144[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00176[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol35Roulements à billes radiaux

37.60 €

18.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

177[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile808010810813042(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol40Roulements à billes radiaux

43.98 €

21.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

198[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00294[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile909012012015045(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol45Roulements à billes radiaux

62.34 €

31.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

250[Niveau sonore faible] Silencieux320.01~485.00392[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile11211214014020045(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol58Roulements à billes radiaux

159.44 €

1 9 jours 305[Niveau sonore faible] Silencieux485.01~750.00490[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile12512516016025045(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol71Roulements à billes radiaux

218.83 €

1 37 jours 374[Niveau sonore faible] Silencieux485.01~750.00539[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile14014017517530050(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol71Roulements à billes radiaux

21.57 €

1 5 jours 103-35.01~80.0078[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion636382827532(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol22Roulements emmanchés à la presse

33.61 €

1 Disponible 5 jours 144-80.01~140.00127[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion7171959510035(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol35Roulements emmanchés à la presse

51.31 €

1 Disponible 5 jours 177-140.01~220.00176[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion808010810813042(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol40Roulements emmanchés à la presse

58.22 €

1 Disponible 5 jours 198-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion909012012015045(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol45Roulements emmanchés à la presse

86.66 €

1 9 jours 240-220.01~320.00225[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion11211214014018045(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol22Roulements emmanchés à la presse

90.06 €

1 Disponible 5 jours 250-220.01~320.00245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion11211214014020045(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

128.01 €

1 9 jours 305-320.01~485.00323[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion12512516016025050(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol22Roulements emmanchés à la presse

32.84 €

1 Disponible 9 jours 103[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.0078[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile636382827532(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol22Roulements à billes radiaux

47.45 €

1 Disponible 9 jours 144[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00127[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7171959510035(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol35Roulements à billes radiaux

79.27 €

1 Disponible 9 jours 177[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00176[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile808010810813042(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol40Roulements à billes radiaux

97.74 €

1 Disponible 9 jours 198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00196[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile909012012015045(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol45Roulements à billes radiaux

140.21 €

1 Disponible 9 jours 250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile11211214014020045(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol58Roulements à billes radiaux

179.48 €

1 9 jours 305[Niveau sonore faible] Silencieux320.01~485.00323[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile12512516016025045(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol71Roulements à billes radiaux

35.71 €

1 Disponible 9 jours 144-35.01~80.0078[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid7171959510035(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol35Roulements emmanchés à la presse

57.91 €

1 Disponible 9 jours 177-80.01~140.00137[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid808010810813042(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol40Roulements emmanchés à la presse

66.15 €

1 Disponible 9 jours 198-140.01~220.00156[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid909012012015045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol45Roulements emmanchés à la presse

100.39 €

1 Disponible 9 jours 250-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid11211214014020045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre Emplacement de roue Fabriqué au Japon

Assistance technique