Roulettes avec roues remplies d'air / sans air AIJ / AILJ

Roulettes avec roues remplies d'air / sans air AIJ  /  AILJ
  • En promotion
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Air-filled wheels soften the shock against uneven floor surfaces with a cushion of air pressure.
· Flat tires are not a concern with air-less wheels, which also soften shocks and absorb vibrations thanks to the dual layer structure of rubbers with different hardnesses that is used.
· Semi-pneumatic wheels are tubeless air-filled wheels for which flat tires are not a concern.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIJ-6-2G
AILJ-2.50-4
AILJ-3.00-4
AILJ-3.50-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue Excentricité
(mm)
Largeur de pneu
(mm)
Roulement

45.40 €

25.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

199.535.01~80.00689090120120153Contient de l'airGrisFabriqué en Chine4547Roulements à billes radiaux

150.70 €

1 5 jours 28780.01~140.0098125125160160218Sans airNoirFabriqué au Japon7160Roulements emmanchés à la presse

173.19 €

1 9 jours 30480.01~140.00127125125160160251Sans airNoirFabriqué au Japon7172Roulements emmanchés à la presse

136.05 €

102.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

374320.01~485.00196140140175175294Sans airNoirFabriqué au Japon71101Roulements emmanchés à la presse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc SBR
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol

Assistance technique