Roulettes avec roues remplies d'air / avec roues sans air AIJB

Roulettes avec roues remplies d'air / avec roues sans air AIJB
  • En promotion
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIJB-6-2G
AIJBL-6-2G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Position de butée Emplacement de roue Excentricité
(mm)
Roulement

50.89 €

29.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

DroiteFabriqué en Chine45Roulements à billes radiaux

96.73 €

1 9 jours GaucheFabriqué au Japon-Roulements emmanchés à la presse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Hauteur de montage H(mm) 199.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée libre Charge admissible(daN) 68 Matériau de la roue Caoutchouc SBR
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Longueur du pas du trou de montage(mm) 90 Largeur du pas du trou de montage(mm) 90 Longueur du siège de montage(mm) 120
Largeur du siège de montage(mm) 120 Diamètre de la roue(Ø) 153 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre
Spécifications détaillées de la roue Contient de l'air Couleur de la roue Gris Protection de sol Sans protection de sol
Largeur de pneu(mm) 47

Assistance technique