Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-ALEV-200K
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | Hauteur de montage H(mm) | 245 | Propriétés | Silencieux |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 485.01~750.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 490 |
Matériau de la roue | Caoutchouc SBR | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Longueur du pas du trou de montage(mm) | 105 | Largeur du pas du trou de montage(mm) | 75(80) |
Longueur du siège de montage(mm) | 140 | Largeur du siège de montage(mm) | 110 | Diamètre de la roue(Ø) | 200 |
Largeur de jante(mm) | 50 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge lourde |
Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | Haute élasticité (contient un manchon en acier) |
Couleur de la roue | Noir | Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes BH (Blickle), le numéro d'article est le suivant: BH-ALEV-200K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-ALEV-200K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles