Roulette pour charges lourdes avec frein à tambour BH-TB

Roulette pour charges lourdes avec frein à tambour BH-TB
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Featuring a unique design that securely stops the wheel with a light operation.
· A brake shoe with excellent corrosion resistance and dust-proofing performance thanks to its sealed hardware.
· The wheel is made from high load urethane Extrathane® and features abrasion resistance and high elasticity.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-GTH-160K-TB

Référence pièce
BH-GTH-160K-TB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

468.78 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 202 Plage de charge(daN) 750.01–
Butée Frein à tambour de butée de rotation Charge admissible(daN) 784 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Longueur du pas du trou de montage(mm) 105 Largeur du pas du trou de montage(mm) 75(80) Longueur du siège de montage(mm) 140
Largeur du siège de montage(mm) 110 Diamètre de la roue(Ø) 160 Largeur de jante(mm) 50
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge lourde Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Âme : fonte) haute élasticité Couleur de la roue Jaune
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes avec frein à tambour BH-TB, le numéro d'article est le suivant: BH-GTH-160K-TB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-GTH-160K-TB.

Assistance technique