Roulette pour charges lourdes avec frein à tambour LH (Blickle)

Roulette pour charges lourdes avec frein à tambour LH (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Featuring a unique design that securely stops the wheel with a light operation.
· A brake shoe with excellent corrosion resistance and dust-proofing performance thanks to its sealed hardware.
· The wheel is made from high load urethane Extrathane® and features abrasion resistance and high elasticity.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-GTH-160K

Référence pièce
LH-GTH-160K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Catégorie de charge

129.77 €

7 jours Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 202 Plage de charge(daN) 750.01–
Butée NA Charge admissible(daN) 784 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Longueur du pas du trou de montage(mm) 105 Largeur du pas du trou de montage(mm) 75(80) Longueur du siège de montage(mm) 140
Largeur du siège de montage(mm) 110 Diamètre de la roue(Ø) 160 Largeur de jante(mm) 50
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : fonte) haute élasticité (avec manchon en acier)
Couleur de la roue Jaune Protection de sol Sans protection de sol Excentricité(mm) 65
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes avec frein à tambour LH (Blickle), le numéro d'article est le suivant: LH-GTH-160K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-GTH-160K.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique