Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de vis | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Spécifications | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 52 | 80.01~140.00 | NA | 117 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 38(48) | 38(48) | 60 | 60 | - | 35 | 27 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 15 | |
31.68 € 11.09 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 52 | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 38(48) | 38(48) | 60 | 60 | - | 35 | 27 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 15 | ||
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | |
62.50 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Bleu | 18 | ||
44.21 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Au four, noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
76.74 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
27.14 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Au four, noir | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
59.66 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Noir | 18 | ||
20.99 € 12.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | |
42.79 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
18.93 € 8.52 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
42.51 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
80.67 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Bleu | 22 | ||
59.24 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 220.01~320.00 | NA | 313 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Au four, noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | ||
97.42 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 220.01~320.00 | NA | 313 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | ||
38.11 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Au four, noir | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | ||
76.27 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Noir | 22 | ||
40.80 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
57.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 220.01~320.00 | NA | 313 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | |
36.41 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | ||
87.60 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Bleu | 25 | ||
67.23 € | 1 | 16 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Au four, noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 25 | ||
105.49 € | 1 | 13 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 25 | ||
43.14 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Placage au chrome | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 25 | ||
32.66 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Placage au chrome | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 25 | ||
47.63 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 25 | ||
65.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 25 | |
43.29 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 25 | ||
62.11 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 85 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 50 | 32.5 | Noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | ||
76.27 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 85 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 50 | 32.5 | Noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
59.20 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 85 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 50 | 32.5 | Noir | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
58.53 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 85 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | ||
72.69 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 85 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
55.62 € | 1 | 5 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 85 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
83.63 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 65 | 36 | Noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
100.39 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 103 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 65 | 36 | Noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | ||
79.24 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 65 | 36 | Noir | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | ||
80.00 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
96.76 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 103 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | ||
75.61 € | 1 | 9 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M20] M20 (P2.5) | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | ||
93.04 € | 1 | 11 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 115 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | - | [M24] M24 (P3.0) | 75 | 39 | Noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 25 | ||
110.96 € | 1 | 11 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 115 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M24] M24 (P3.0) | 75 | 39 | Noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 25 | ||
87.25 € | 1 | 11 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 115 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | - | [M24] M24 (P3.0) | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 25 | ||
105.17 € | 1 | 11 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 115 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M24] M24 (P3.0) | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 25 | ||
82.93 € | 1 | 13 jours | Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde | 115 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | - | [M24] M24 (P3.0) | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 25 | ||
60.97 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | ||
75.21 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Au four, noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
58.14 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Au four, noir | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
55.07 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | ||
69.31 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
52.23 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
74.76 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
91.43 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 313 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Au four, noir | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | ||
70.29 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Au four, noir | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | ||
59.68 € 31.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Placage au chrome | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | |
72.39 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
89.06 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 313 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 22 | ||
67.94 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 96.5 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | ||
81.48 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 485.01~750.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 25 | ||
78.60 € | 1 | 13 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | 108 | 485.01~750.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 25 |
Loading...
Matériau du raccord | Acier | Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde |
---|---|---|---|---|---|
Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de vis
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Spécifications
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Excentricité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles