Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HJT-50B-MC |
HJT-50B-MC AD-50 |
HJT-50U-MC |
HJT-50U-MCD |
HJT-65B-MC |
HJT-65B-MC AD-65 |
HJT-65U-MC |
HJT-65U-MCD |
HJT-75U-MCD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Spécifications | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.18 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | ||
80.69 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Au four, noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Bleu | - | ||
46.75 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 18 | ||
69.09 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 18 | ||
63.54 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Au four, noir | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
101.70 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Au four, noir | Roue intégrée (avec pied de réglage dédié) | Avec roulement | Bleu | - | ||
61.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | |
101.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 22 | |
94.61 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | Chrome trivalent | Roues sur terre | Avec roulement | Noir | 25 |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde | Protection de sol | Sans protection de sol |
Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Spécifications
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Excentricité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles