Roulette 700 LH pour charges lourdes à profil abaissé

Roulette 700 LH pour charges lourdes à profil abaissé
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-GSPO-80K
LH-GSPO-80K-ST
LH-GSPO-100K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diamètre de la roue
(Ø)

144.47 €

1 12 jours 120NA80

185.87 €

1 34 jours 120Double butée80

174.70 €

1 5 jours 140NA100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 485.01~750.00 Charge admissible(daN) 686
Matériau de la roue Nylon pour moulage Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Longueur du pas du trou de montage(mm) 80 Largeur du pas du trou de montage(mm) 60
Longueur du siège de montage(mm) 100 Largeur du siège de montage(mm) 85 Largeur de jante(mm) 40
Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Avec roulement Couleur de la roue Blanc
Protection de sol Sans protection de sol Excentricité(mm) 45 Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique