Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DHJ-80U-MC |
DHJ-80U-MCMO |
DHJ-100U-MC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diamètre de la roue (Ø) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.13 € | 1 | 5 jours | 140 | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 80 | Résistance à l'huile | Bleu | ||
98.85 € | 1 | 5 jours | 140 | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 80 | - | Noir | ||
88.86 € | 1 | 5 jours | 150 | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 100 | Résistance à l'huile | Bleu |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 750.01– | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 980 | Matériau de la roue | Nylon pour moulage monomère | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Longueur du pas du trou de montage(mm) | 85 | Largeur du pas du trou de montage(mm) | 85 |
Longueur du siège de montage(mm) | 112 | Largeur du siège de montage(mm) | 112 | Largeur de jante(mm) | 40 |
Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant |
Spécifications | Roues sur terre | Protection de sol | Sans protection de sol | Excentricité(mm) | 32 |
Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diamètre de la roue(Ø)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles