Roulette 1000 pour charges lourdes à profil abaissé DHK

Roulette 1000 pour charges lourdes à profil abaissé DHK
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Maximum allowable load is 1,000 kg for both ø80 and the ø100.
· The swivel part is equipped with dual thrust and radial bearings.
· The movement of the swivel part is light even with heavy loads and turning is easy.
· Turning is smooth even after withstanding loads for long periods of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DHK-80U-MC
DHK-100U-MC
DHK-100U-MCMO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Couleur de la roue

86.80 €

1 39 jours 140Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique80Bleu

94.90 €

1 5 jours 150Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique100Bleu

84.42 €

1 5 jours 150Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique100Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 750.01– Butée NA
Charge admissible(daN) 980 Matériau de la roue Nylon pour moulage monomère Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Longueur du pas du trou de montage(mm) 85 Largeur du pas du trou de montage(mm) 85
Longueur du siège de montage(mm) 112 Largeur du siège de montage(mm) 112 Largeur de jante(mm) 40
Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Contient un manchon en acier Protection de sol Sans protection de sol
Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique