Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé LSD BSD

Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé LSD BSD
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSD-GSPO-100K

Référence pièce
LSD-GSPO-100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

596.54 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 160 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 750.01– Butée NA Charge admissible(daN) 2156
Matériau de la roue Nylon pour moulage Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Longueur du pas du trou de montage(mm) 105 Largeur du pas du trou de montage(mm) 140
Longueur du siège de montage(mm) 140 Largeur du siège de montage(mm) 175 Diamètre de la roue(Ø) 100
Largeur de jante(mm) 40X2 Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chrome Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Haute élasticité
Couleur de la roue Blanc Protection de sol Sans protection de sol Excentricité(mm) 40
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé LSD BSD, le numéro d'article est le suivant: LSD-GSPO-100K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSD-GSPO-100K.

Assistance technique