• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pour charges extra-lourdes LS (Blickle)

Roulette pour charges extra-lourdes LS (Blickle)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· A polymer cast nylon material with abrasion resistance and high elasticity is used for the wheel.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-GSPO-125K
LS-GSPO-125K-ST
LS-GSPO-150K-35
LS-GSPO-200K-35-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Excentricité
(mm)

347.70 €

1 15 jours 170NA1715Trou long10575(80)14011012550

389.00 €

1 5 jours 170[Avec butée de rotation] Avec butée libre1715Trou long10575(80)14011012550

486.45 €

1 23 jours 205NA2450Trou rond14010517514015065

742.53 €

1 15 jours 255[Avec butée de rotation] Avec butée libre2940Trou rond14010517514020065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 750.01–
Matériau de la roue Nylon pour moulage Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Largeur de jante(mm) 55 Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge extra-lourde
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chrome Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Haute élasticité
Couleur de la roue Blanc Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique