• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette double pour charges extra-lourdes LSD-GTH (Blickle)

Roulette double pour charges extra-lourdes LSD-GTH (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· The wheel is made from high load urethane Extrathane that features abrasion resistance and high elasticity.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The wheel has a grease nipple for the wheel.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD-GTH-150K-35
LSD-GTH-200K-35
LSD-GTH-250K
LSD-GTH-302K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Catégorie de charge Couleur du raccord en métal (finition) Excentricité
(mm)

408.88 €

7 jours 215132310514014017515050X2Équipement OA, équipement d'information et de communication[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdePlacage chrome55

447.38 €

7 jours 260176410514014017520050X2Équipement OA, équipement d'information et de communication[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdePlacage chrome60

793.71 €

7 jours 330264616021020025525060X2Équipement OA, équipement d'information et de communication[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeRouge70

1,325.76 €

7 jours 390421416021020025530280X2Équipement OA, équipement d'information et de communication[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeRouge80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur / Doubles roues Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 750.01–
Butée NA Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Spécifications Roues sur terre
Spécifications détaillées de la roue (Âme : fonte) haute élasticité Couleur de la roue Jaune Protection de sol Sans protection de sol
Roulement Roulements à billes radiaux

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique