Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, (SAJ / SAJB)

Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A,  (SAJ / SAJB)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened (patent no. 3689482) while the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAJ-100EUW
SAJ-100LW
SAJ-100SST
SAJ-100UW
SAJ-100W
SAJ-100WUW
SAJ-100WW
SAJ-150EUW
SAJ-150LW
SAJ-150SST
SAJ-150W
SAJ-150WUW
SAJ-150WW
SAJ-200EUW
SAJ-200LW
SAJ-200SPM
SAJ-200UW
SAJ-200W
SAJ-200WUW
SAJ-200WW
SAJB-100EUW
SAJB-100LW
SAJB-100SST
SAJB-100UW
SAJB-100W
SAJB-100WW
SAJB-150UW
SAJB-150W
SAJB-200WUW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

73.83 €

39.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

153~145Prévention de l'électricité statique80.01~140.00NA98[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocsJauneAvec protection de sol28.5~35

78.06 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid7171959510035(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol28.5~35

82.71 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA7171959510035(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol28.5~35

81.67 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol28.5~35

74.37 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol28.5~35

89.98 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7171959510035(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

78.18 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid7171959510035(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

103.04 €

1 13 jours 210~198Prévention de l'électricité statique140.01~220.00NA147[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique909012012015045(Noyau : acier) résistance aux chocsJauneAvec protection de sol35~48

107.87 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid909012012015045(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol35~48

115.92 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA909012012015045(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol35~48

100.51 €

1 5 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion909012012015045(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol35~48

130.89 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile909012012015045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol35~48

107.91 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid909012012015045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol35~48

152.09 €

1 9 jours 260~250Prévention de l'électricité statique220.01~320.00NA245[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique11211214014020045(Noyau : acier) résistance aux chocsJauneAvec protection de sol46.5~58

106.70 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid11211214014020045(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol46.5~58

138.83 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98Caoutchouc naturelNA11211214014020045(Noyau : aluminium moulé sous pression) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol46.5~58

122.41 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00NA245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile11211214014020045(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol46.5~58

100.24 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00NA245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion11211214014020045(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol46.5~58

131.94 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00NA245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile11211214014020045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol46.5~58

154.36 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid11211214014020045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol46.5~58

119.51 €

1 13 jours 153~145Prévention de l'électricité statique80.01~140.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre98[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocsJauneAvec protection de sol28.5~35

101.29 €

1 13 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid7171959510035(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol28.5~35

105.93 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA7171959510035(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol28.5~35

104.79 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre98[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol28.5~35

97.51 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion7171959510035(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol28.5~35

101.42 €

1 13 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid7171959510035(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

101.78 €

1 13 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre147[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile909012012015045(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol35~48

127.56 €

1 5 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion909012012015045(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol35~48

152.51 €

1 15 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile11211214014020045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol46.5~58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)
Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique