Roulette à ressort à impact doux, modèle à compression I-A (SAJ-HO / SAJB-HO)

Roulette à ressort à impact doux, modèle à compression I-A (SAJ-HO / SAJB-HO)
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened and the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Please contact us regarding optional non-standard springs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAJ-HO-150SST
SAJ-HO-150W
SAJ-HO-200SST
SAJ-HO-200W
SAJB-HO-150SST
SAJB-HO-200W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue

117.26 €

8 9 jours 250~235140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA150(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleu

105.83 €

1 5 jours 250~235140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion150(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoir

131.03 €

1 5 jours 275~260140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA200(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleu

165.56 €

1 Disponible 5 jours 275~260140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion200(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoir

141.40 €

1 9 jours 250~235140.01~220.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA150(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleu

140.31 €

1 9 jours 275~260220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion200(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Propriétés Silencieux Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Longueur du pas du trou de montage(mm) 112 Largeur du pas du trou de montage(mm) 112
Longueur du siège de montage(mm) 140 Largeur du siège de montage(mm) 140 Largeur de jante(mm) 45
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roue intégrée (remorquage à 10km/h ou moins)
Protection de sol Sans protection de sol Excentricité(mm) 51~64 Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique