Roulette à ressort à impact doux, modèle à compression I-B pour vitesses élevées (SAJ-TO)

Roulette à ressort à impact doux, modèle à compression I-B pour vitesses élevées (SAJ-TO)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAJ-TO-200TRAW

Référence pièce
SAJ-TO-200TRAW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

265.50 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Hauteur de montage H(mm) 275~255 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Butée NA Charge admissible(daN) 245
Matériau de la roue Caoutchouc à haute durabilité Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Longueur du pas du trou de montage(mm) 115(105) Largeur du pas du trou de montage(mm) 115(105)
Longueur du siège de montage(mm) 140 Largeur du siège de montage(mm) 140 Diamètre de la roue(Ø) 200
Largeur de jante(mm) 45 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roue intégrée (remorquage : vitesse élevée 20km/h ou moins) Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aluminum) faible résistance au démarrage et haute élasticité Couleur de la roue Noir
Protection de sol Sans protection de sol Excentricité(mm) 100 Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux, modèle à compression I-B pour vitesses élevées (SAJ-TO), le numéro d'article est le suivant: SAJ-TO-200TRAW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAJ-TO-200TRAW.

Assistance technique