Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SAK-TO-200SST |
SAK-TO-200TRAW |
SAKB-TO-200SST |
SAKB-TO-200TRAW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Matériau de la roue | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.73 € 89.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | NA | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | (Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité | Bleu | |
239.72 € | 1 | 9 jours | NA | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à haute durabilité | (Noyau : aluminum) faible résistance au démarrage et haute élasticité | Noir | ||
194.27 € | 1 | 9 jours | [Avec butée de rotation] Fixe avec butée | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | (Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité | Bleu | ||
264.51 € | 1 | 9 jours | [Avec butée de rotation] Fixe avec butée | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à haute durabilité | (Noyau : aluminum) faible résistance au démarrage et haute élasticité | Noir |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | Hauteur de montage H(mm) | 275~255 | Propriétés | Silencieux |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Charge admissible(daN) | 245 | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Longueur du pas du trou de montage(mm) | 112 |
Largeur du pas du trou de montage(mm) | 112(63) | Longueur du siège de montage(mm) | 140 | Largeur du siège de montage(mm) | 140 |
Diamètre de la roue(Ø) | 200 | Largeur de jante(mm) | 45 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roue intégrée (remorquage : vitesse élevée 20km/h ou moins) | Protection de sol | Sans protection de sol |
Excentricité(mm) | 100 | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Butée
Matériau de la roue
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles