Roulette à ressort à impact doux II (LSFN-GTH) (Blickle)

Roulette à ressort à impact doux II (LSFN-GTH) (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch.
· The wheel features a grease nipple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFN-GTH-160K
LSFN-GTH-200K
LSFN-GTH-252K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Catégorie de charge Excentricité
(mm)

311.43 €

8 jours 245~220320.01~485.00392Trou long10575(80)14011016050Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde100

321.21 €

8 jours 265~240485.01~750.00490Trou long10575(80)14011020050Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde100

1,002.21 €

8 jours 370~325750.01–882Trou rond16012020016025280Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier
Spécifications Roue intégrée (remorquage à 10km/h ou moins) Spécifications détaillées de la roue (Âme : fonte) haute élasticité et résistance aux chocs Couleur de la roue Jaune
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique