Roulette à ressort à impact doux III (SAJ-DS)

Roulette à ressort à impact doux III (SAJ-DS)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Reduces the generation of noise as well as the vibrations and shocks that occur during traveling.
· The three mounting types includes the plate type, screw-in type, and insertion type.
· The hardware is cast aluminum (AC3C) and lightweight.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAJ-DS
SAJ-DS-150PU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Emplacement de roue Excentricité
(mm)
Diamètre de roue applicable
(φ mm)
Roulement

82.38 €

9 jours 6-------Rationalisation de la logistique, chariot manuelJeu de supports (sans roues)-----0-

94.01 €

8 jours 6205~18535.01~80.0049PolyuréthaneNA15035Rationalisation de la logistique, chariot manuelRoue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : polypropylène)ArgentAvec protection de solTaïwanais50~66-Roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Longueur du pas du trou de montage(mm) 68(71)
Largeur du pas du trou de montage(mm) 68(71) Longueur du siège de montage(mm) 90 Largeur du siège de montage(mm) 90

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique