• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette à ressort à impact doux III (SAJ-DSJS)

Roulette à ressort à impact doux III (SAJ-DSJS)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Reduces the generation of noise as well as the vibrations and shocks that occur during traveling.
· The three mounting types includes the plate type, screw-in type, and insertion type.
· The hardware is cast aluminum (AC3C) and lightweight.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAJ-DSJS-150PU

Référence pièce
SAJ-DSJS-150PU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application

109.31 €

7 jours Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Avec amortisseur Hauteur de montage H(mm) 196~176 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA Charge admissible(daN) 49
Matériau de la roue Polyuréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Aluminium coulé
Diamètre de vis M16 (P2.0) Diamètre de la roue(Ø) 150 Largeur de jante(mm) 35
Spécifications Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) Spécifications détaillées de la roue (Noyau : polypropylène) Couleur de la roue Argent
Protection de sol Avec protection de sol Emplacement de roue Taïwanais Excentricité(mm) 50~66
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux III (SAJ-DSJS), le numéro d'article est le suivant: SAJ-DSJS-150PU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAJ-DSJS-150PU.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique