• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette à ressort à impact doux IV (SAJ-TOW/SAK-TOW)

Roulette à ressort à impact doux IV (SAJ-TOW/SAK-TOW)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAJ-TOW-200SST
SAJ-TOW-200TRAW
SAK-TOW-200SST
SAK-TOW-200TRAW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à roulettes Matériau de la roue Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Application Catégorie de charge Couleur de la roue

156.54 €

7 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé115(105)115(105)Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge lourdeBleu

206.66 €

7 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à haute durabilité115(105)115(105)Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge lourdeNoir

132.49 €

7 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé112112(63)Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge lourdeBleu

186.36 €

7 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à haute durabilité112112(63)Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge lourdeNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur de montage H(mm) 305 à 275 (avec charges légères) / 275 à 255 (avec charges lourdes) Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée NA Charge admissible(daN) 245 Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Longueur du siège de montage(mm) 140
Largeur du siège de montage(mm) 140 Diamètre de la roue(Ø) 200 Largeur de jante(mm) 45
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roue intégrée (remorquage : vitesse élevée 20km/h ou moins) Spécifications détaillées de la roue Haute élasticité / faible résistance au démarrage
Protection de sol Sans protection de sol Excentricité(mm) 100 Roulement Roulements à billes radiaux

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique