Roulettes avec bande antistatique II pour charge moyenne SUNJB

Roulettes avec bande antistatique II pour charge moyenne SUNJB
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the core, hardware (including swivel part ball), and bearing.
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The SEUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Employs a strong and unique box style for the SEUW wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUNJB-100-SEUW
SUNJB-125-SEUW
SUNJB-150-SEUW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Excentricité
(mm)

107.97 €

1 5 jours 130140.01~220.0014768(71)68(71)90901003530

120.62 €

1 5 jours 165140.01~220.0020575(80)75(80)1021021254235

128.04 €

1 5 jours 190220.01~320.0024575(90)75(90)1121121504537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée Avec butée libre
Matériau de la roue Uréthane antistatique Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne
Couleur du raccord en métal (finition) NA Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Noyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Couleur de la roue Jaune Protection de sol Avec protection de sol Roulement Roulement à aiguilles inoxydable

Assistance technique