Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HJ-50U-MCD |
HJ-65U-MCD |
HJ-75U-MCD |
HJB-50U-MCD |
HJB-65U-MCD |
SUHJ-50MCD |
SUHJ-65MCD |
SUHJ-75MCD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau du raccord | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | Acier | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | 18 | |
86.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | Acier | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | Chrome trivalent | 22 | |
120.43 € | 1 | 9 jours | 108 | 485.01~750.00 | NA | 490 | Acier | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | Chrome trivalent | 25 | ||
81.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 78 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | Acier | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | 18 | |
117.79 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | Acier | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | Chrome trivalent | 22 | ||
86.45 € | 1 | 9 jours | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | Acier inoxydable | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | NA | 18 | ||
115.48 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | Acier inoxydable | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | NA | 22 | ||
136.86 € | 1 | 9 jours | 108 | 485.01~750.00 | NA | 490 | Acier inoxydable | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | NA | 25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Matériau de la roue | Nylon MC conducteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Charge lourde | Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | Avec roulement |
Couleur de la roue | Noir | Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau du raccord
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Excentricité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles