• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette avec bande antistatique III pour charge lourde de véhicule bas HJ-SJ / HJB-SJ

Roulette avec bande antistatique III pour charge lourde de véhicule bas HJ-SJ / HJB-SJ

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HJ-SJ-50U-MCD
HJ-SJ-50U-MCDG
HJ-SJ-65U-MCD
HJ-SJ-65U-MCDG
HJ-SJ-75U-MCD
HJ-SJ-75U-MCDG
HJB-SJ-50U-MCD
HJB-SJ-50U-MCDG
HJB-SJ-65U-MCD
HJB-SJ-65U-MCDG
HJB-SJ-75U-MCD
HJB-SJ-75U-MCDG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de vis Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Catégorie de charge Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

54.48 €

7 jours 85220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)5032.5Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoirSans protection de sol18Roulements à billes radiaux

53.10 €

7 jours 8580.01~140.00NA117[Nylon] Nylon conducteur 6Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)5032.5Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeGrisAvec protection de sol18Roulement à aiguilles

79.86 €

7 jours 103320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)6536Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoirSans protection de sol22Roulements à billes radiaux

70.50 €

7 jours 103220.01~320.00NA254[Nylon] Nylon conducteur 6Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)6536Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeGrisAvec protection de sol22Roulement à aiguilles

90.83 €

3 jours 115485.01~750.00NA490[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique[M24] M24 (P3.0)7539Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoirSans protection de sol25Roulements à billes radiaux

81.45 €

7 jours 115220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon conducteur 6Résistance à l'huile / Résistance chimique[M24] M24 (P3.0)7539Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeGrisAvec protection de sol25Roulement à aiguilles

68.74 €

3 jours 85220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)5032.5Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoirSans protection de sol18Roulements à billes radiaux

73.85 €

7 jours 8580.01~140.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre117[Nylon] Nylon conducteur 6Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)5032.5Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeGrisAvec protection de sol18Roulement à aiguilles

91.16 €

7 jours 103320.01~485.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)6536Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoirSans protection de sol22Roulements à billes radiaux

93.79 €

7 jours 103220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre254[Nylon] Nylon conducteur 6Résistance à l'huile / Résistance chimique[M20] M20 (P2.5)6536Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeGrisAvec protection de sol22Roulement à aiguilles

96.98 €

3 jours 115485.01~750.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre490[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique[M24] M24 (P3.0)7539Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoirSans protection de sol25Roulements à billes radiaux

92.35 €

7 jours 115220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294[Nylon] Nylon conducteur 6Résistance à l'huile / Résistance chimique[M24] M24 (P3.0)7539Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeGrisAvec protection de sol25Roulement à aiguilles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde Propriétés Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Couleur du raccord en métal (finition) Chrome trivalent Spécifications Roues sur terre
Spécifications détaillées de la roue Avec roulement

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique