• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNJ-SJ SUNJB-SJ

Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNJ-SJ SUNJB-SJ

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the hardware, including the balls in the swiveling part.
· A stainless steel needle bearing is employed for the core metal wheel and POTH urethane wheel.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Use the SWUW wheel (antibacterial white urethane) for hygienic environments.
· Use the SEUW wheel (anti-static urethane) for the anti-static countermeasures in clean rooms, etc.
· Employs a strong and unique box style for the wheels. (SW, SUW, SWUW, and SEUW wheels)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUNJ-SJ-100-SEUW
SUNJ-SJ-100MC
SUNJ-SJ-100POTH
SUNJ-SJ-100SUW
SUNJ-SJ-100SW
SUNJ-SJ-100SWUW
SUNJ-SJ-125-SEUW
SUNJ-SJ-125MC
SUNJ-SJ-125SUW
SUNJ-SJ-125SW
SUNJ-SJ-125SWUW
SUNJB-SJ-100-SEUW
SUNJB-SJ-100POTH
SUNJB-SJ-100SUW
SUNJB-SJ-100SW
SUNJB-SJ-100SWUW
SUNJB-SJ-125-SEUW
SUNJB-SJ-125POTH
SUNJB-SJ-125SUW
SUNJB-SJ-125SW
SUNJB-SJ-125SWUW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Emplacement de roue Excentricité
(mm)

81.30 €

7 jours 132Prévention de l'électricité statiqueNA68[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)JauneAvec protection de sol-30

87.04 €

7 jours 132-NA68[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique10029Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication-(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol-30

78.13 €

7 jours 132-NA68[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneSans protection de solFabriqué en Allemagne30

87.43 €

7 jours 132-NA68[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVertSans protection de sol--

78.91 €

7 jours 132-NA68[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenneNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NoirSans protection de sol-30

92.21 €

7 jours 132-NA68[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourde(Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticitéBlancSans protection de sol-30

107.10 €

7 jours 167Prévention de l'électricité statiqueNA78[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)JauneAvec protection de sol-35

103.20 €

7 jours 167-NA78[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication-(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol-35

96.24 €

7 jours 167-NA78[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVertSans protection de sol--

86.40 €

7 jours 167-NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenneNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NoirSans protection de sol-35

106.33 €

7 jours 167-NA78[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourde(Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticitéBlancSans protection de sol-35

87.14 €

7 jours 132Prévention de l'électricité statique[Avec butée de rotation] Avec butée libre68[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)JauneAvec protection de sol-30

83.41 €

7 jours 132-[Avec butée de rotation] Avec butée libre68[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneSans protection de solFabriqué en Allemagne30

92.68 €

7 jours 132-[Avec butée de rotation] Avec butée libre68[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVertSans protection de sol--

84.19 €

7 jours 132-[Avec butée de rotation] Avec butée libre68[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenneNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NoirSans protection de sol-30

85.76 €

7 jours 132-[Avec butée de rotation] Avec butée libre68[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile10035Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourde(Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticitéBlancSans protection de sol-30

116.26 €

7 jours 167Prévention de l'électricité statique[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)JauneAvec protection de sol-35

90.16 €

7 jours 167-[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile12535Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneSans protection de solFabriqué en Allemagne35

102.89 €

7 jours 167-[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVertSans protection de sol--

93.06 €

7 jours 167-[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenneNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NoirSans protection de sol-35

113.01 €

7 jours 167-[Avec butée de rotation] Avec butée libre78[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile12542Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourde(Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticitéBlancSans protection de sol-35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Diamètre de vis M12 Couleur du raccord en métal (finition) NA Spécifications Roues sur terre
Roulement Roulement à aiguilles inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique