• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette double inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHJT

Roulette double inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHJT

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUHJT-50-MC
SUHJT-50-MCD
SUHJT-50-MCMO
SUHJT-65-MC
SUHJT-65-MCD
SUHJT-65-MCMO
SUHJT-75-MC
SUHJT-75-MCD
SUHJT-75-MCMO
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

73.52 €

7 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeRésistance à l'huileBleu18

85.59 €

7 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : AucunNoir18

74.92 €

7 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : AucunNoir18

91.46 €

7 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeRésistance à l'huileBleu22

95.18 €

7 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : AucunNoir22

94.18 €

7 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : AucunNoir22

91.01 €

7 jours 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001007517.5X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeRésistance à l'huileBleu25

105.81 €

7 jours 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001007517.5X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : AucunNoir25

94.45 €

7 jours 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001007517.5X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoyau : AucunNoir25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou long Couleur du raccord en métal (finition) NA Spécifications Roues sur terre
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulement à billes radial inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique