Roulette d'angle CC

Roulette d'angle CC
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· With a two-surface rising structure, securely fits against corners and positioning is easy.
· Has two mounting locations, few parts and is easily installed.
· Easy mounting by hand using a special hook is also possible.
· The special hook is sold separately

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC-50B-BN
CC-50B-R
CC-50B-U
CC-50U-BN
CC-50U-R
CC-50U-U
CC-65B-R
CC-65B-U
CC-65U-BN
CC-65U-R
CC-65U-U
CC-75B-BN
CC-75B-R
CC-75B-U
CC-75U-BN
CC-75U-R
CC-75U-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

14.50 €

1 11 jours 66~35.0034[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique5020Au four, noir(Noyau : aucun)Noir20

13.57 €

1 9 jours 66~35.0029[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion5020Au four, noir(Noyau : aucun) haute élasticitéNoir20

14.29 €

1 9 jours 66~35.0034[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile5020Au four, noir(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert20

11.97 €

8 10 jours 66~35.0034[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique5020Placage chromé brillant(Noyau : aucun)Noir20

11.02 €

1 9 jours 66~35.0029[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion5020Placage chromé brillant(Noyau : aucun) haute élasticitéVert20

11.73 €

1 9 jours 66~35.0034[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile5020Placage chromé brillant(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert20

18.85 €

1 9 jours 7935.01~80.0039[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion6525Au four, noir(Noyau : aucun) haute élasticitéNoir21

20.68 €

1 9 jours 7935.01~80.0049[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile6525Au four, noir(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert21

15.03 €

8 10 jours 7935.01~80.0049[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique6525Placage chromé brillant(Noyau : aucun)Noir21

16.31 €

1 9 jours 7935.01~80.0039[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion6525Placage chromé brillant(Noyau : aucun) haute élasticitéVert21

18.18 €

1 9 jours 7935.01~80.0049[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile6525Placage chromé brillant(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert21

18.66 €

1 11 jours 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique7525Au four, noir(Noyau : aucun)Noir21

20.11 €

1 Disponible 9 jours 8935.01~80.0049[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion7527Au four, noir(Noyau : aucun) haute élasticitéNoir21

22.04 €

1 9 jours 8935.01~80.0058[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7525Au four, noir(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert21

16.11 €

8 10 jours 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique7525Placage chromé brillant(Noyau : aucun)Noir21

17.57 €

1 9 jours 8935.01~80.0049[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion7527Placage chromé brillant(Noyau : aucun) haute élasticitéVert21

19.48 €

1 9 jours 8935.01~80.0058[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7525Placage chromé brillant(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Roulette d'angle Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois Taille de la plaque (pour angles)(mm) 113×76×37
Pas de trou de montage (pour angles)(mm) 73.5×103.5×25.0 Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol
Roulement NA

Assistance technique