Unité de roulette réglable SCYT (Blickle)

Unité de roulette réglable SCYT (Blickle)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCYT-600-SPO

Référence pièce
SCYT-600-SPO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

267.78 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 108 Plage de charge(daN) 485.01~750.00
Butée NA Charge admissible(daN) 588 Matériau de la roue Nylon renforcé
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Longueur du pas du trou de montage(mm) 80 Largeur du pas du trou de montage(mm) 60 Longueur du siège de montage(mm) 100
Largeur du siège de montage(mm) 85 Diamètre de la roue(Ø) 75 Largeur de jante(mm) 32X2
Application Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Couleur du raccord en métal (finition) Chrome trivalent Spécifications Roues sur terre
Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aucun) Couleur de la roue Blanc Protection de sol Sans protection de sol
Emplacement de roue Fabriqué en Allemagne Excentricité(mm) 55 Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Unité de roulette réglable SCYT (Blickle), le numéro d'article est le suivant: SCYT-600-SPO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCYT-600-SPO.

Assistance technique