Inscription
Configurer

Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJKB

Référence pièce:

encore indéterminée. 15 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Charge admissible

(daN)

Matériau de la roue

Caractéristiques des roues

Longueur du pas du trou de montage

(mm)

Largeur du pas du trou de montage

(mm)

Longueur du siège de montage

(mm)

Largeur du siège de montage

(mm)

Diamètre de la roue

(Ø)

Largeur de jante

(mm)

Spécifications détaillées de la roue

Couleur de la roue

Protection de sol

Excentricité

(mm)

Roulement

Quantité minimale de commande
188
140.01~220.00
176
[Uréthane] Uréthane
Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
75(90)
75(90)
112
112
130
42
(Noyau : acier) résistance aux chocs
Vert
Sans protection de sol
41
Roulements à billes radiaux
1 pièces
188
140.01~220.00
176
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR
Résistance à l'abrasion
75(90)
75(90)
112
112
130
42
(Âme : acier), haute élasticité
Noir
Sans protection de sol
41
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
188
140.01~220.00
176
[Uréthane] Uréthane blanc antibactérien
Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
75(90)
75(90)
112
112
130
42
(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité
Blanc
Avec protection de sol
41
Roulements à billes radiaux
1 pièces
188
80.01~140.00
137
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BR
Résistance au froid
75(90)
75(90)
112
112
130
42
(Âme : acier), haute élasticité
Blanc
Avec protection de sol
41
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
198
140.01~220.00
196
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé
NA
75(90)
75(90)
112
112
150
45
(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité
Bleu
Sans protection de sol
41
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
198
140.01~220.00
196
[Uréthane] Uréthane
Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
75(90)
75(90)
112
112
150
45
(Noyau : acier) résistance aux chocs
Vert
Sans protection de sol
41
Roulements à billes radiaux
1 pièces
198
140.01~220.00
196
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR
Résistance à l'abrasion
75(90)
75(90)
112
112
150
45
(Âme : acier), haute élasticité
Noir
Sans protection de sol
41
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
198
140.01~220.00
196
[Uréthane] Uréthane blanc antibactérien
Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
75(90)
75(90)
112
112
150
45
(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité
Blanc
Avec protection de sol
41
Roulements à billes radiaux
1 pièces
198
140.01~220.00
156
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BR
Résistance au froid
75(90)
75(90)
112
112
150
45
(Âme : acier), haute élasticité
Blanc
Avec protection de sol
41
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
250
80.01~140.00
98
Caoutchouc naturel
NA
100(115)
100(115)
140
140
200
45
(Noyau : aluminium moulé sous pression) résistance aux chocs et haute élasticité
Noir
Sans protection de sol
58
Roulements à billes radiaux
1 pièces
250
220.01~320.00
245
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé
NA
100(115)
100(115)
140
140
200
45
(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité
Bleu
Sans protection de sol
58
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
250
220.01~320.00
245
[Uréthane] Uréthane
Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
100(115)
100(115)
140
140
200
45
(Noyau : acier) résistance aux chocs
Vert
Sans protection de sol
58
Roulements à billes radiaux
1 pièces
250
220.01~320.00
245
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR
Résistance à l'abrasion
100(115)
100(115)
140
140
200
45
(Âme : acier), haute élasticité
Noir
Sans protection de sol
58
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
250
220.01~320.00
245
[Uréthane] Uréthane blanc antibactérien
Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
100(115)
100(115)
140
140
200
45
(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité
Blanc
Avec protection de sol
58
Roulements à billes radiaux
1 pièces
250
140.01~220.00
196
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BR
Résistance au froid
100(115)
100(115)
140
140
200
45
(Âme : acier), haute élasticité
Blanc
Avec protection de sol
58
Roulements emmanchés à la presse
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
97.54 €
( 116.07 € )
6 jours ouvrables
83.05 €
( 98.83 € )
10 jours ouvrables
111.02 €
( 132.11 € )
10 jours ouvrables
89.82 €
( 106.89 € )
10 jours ouvrables
103.89 €
( 123.63 € )
10 jours ouvrables
108.23 €
( 128.79 € )
6 jours ouvrables
87.58 €
( 104.22 € )
6 jours ouvrables
127.12 €
( 151.27 € )
10 jours ouvrables
95.52 €
( 113.67 € )
10 jours ouvrables
129.30 €
( 153.87 € )
10 jours ouvrables
103.41 €
( 123.06 € )
10 jours ouvrables
111.15 €
( 132.27 € )
10 jours ouvrables
126.44 €
( 150.46 € )
6 jours ouvrables
123.36 €
( 146.80 € )
10 jours ouvrables
136.74 €
( 162.72 € )
10 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.