Roulette pivotante pour échafaud SC

Roulette pivotante pour échafaud SC
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Reinforced structures that emphasize safety (1) (2).
· Reinforced structure (1): Stronger against lateral loads thanks to a special plate.
· Reinforced structure (2): The wheel is securely locked without being damaged thanks to a specially shaped stopper plate.
· The SJ jack type includes a handle for level adjustments.
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· The WW wheel (white diene rubber) and the WUW wheel (antibacterial white urethane) are ideal for indoor use since it does not easily leave wheel marks on the floor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSC-250
WUWSC-100
WUWSC-130
WUWSC-150
WUWSC-200
WUWSC-250
WWSC-130
WWSC-150
WWSC-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Diamètre de la tige
(φ mm)
Application

163.36 €

1 9 jours 300320.01~485.00323[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion25050(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol7135-

78.82 €

1 9 jours 13980.01~140.0098[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile10035(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol3526.6Pour échafaudage

137.25 €

1 9 jours 186.6140.01~220.00176[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile13042(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535Pour échafaudage

143.28 €

1 9 jours 196.6140.01~220.00196[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile15045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535Pour échafaudage

133.66 €

1 9 jours 247.3220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile20045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol5835Pour échafaudage

202.07 €

1 9 jours 300320.01~485.00323[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile25050(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol7135Pour échafaudage

116.28 €

1 9 jours 186.680.01~140.00137[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid13042(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535-

120.20 €

1 9 jours 196.6140.01~220.00156[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid15045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535-

154.33 €

1 9 jours 247.3140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid20045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol5835-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée Plaque de butée Matériau du raccord Acier
Application Installations d'usine / Levage vertical Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre
Emplacement de roue Fabriqué au Japon Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique