Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BX-PHN-81G
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage H(mm) | 102 | Propriétés | Silencieux |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 98 |
Matériau de la roue | Résine phénolique spéciale | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Type à trou de montage | Trou rond | Longueur du pas du trou de montage(mm) | 80 | Largeur du pas du trou de montage(mm) | 60 |
Longueur du siège de montage(mm) | 100 | Largeur du siège de montage(mm) | 85 | Diamètre de la roue(Ø) | 80 |
Largeur de jante(mm) | 32 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Couleur du raccord en métal (finition) | NA |
Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | (Noyau : aucun) résistant à l'eau | Couleur de la roue | Noir |
Protection de sol | Sans protection de sol | Emplacement de roue | Fabriqué en Allemagne | Roulement | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec roues résistant à la chaleur, série B / BX, le numéro d'article est le suivant: BX-PHN-81G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-PHN-81G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles