Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LIX-PHN-81G |
LIX-PHN-102G |
LIX-POSI-100G-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.58 € | 1 | 12 jours | 102 | 80.01~140.00 | NA | 98 | Résine phénolique spéciale | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80 | 32 | (Noyau : aucun) résistant à l'eau | Sans protection de sol | 38 | ||
123.28 € | 1 | 12 jours | 125 | 140.01~220.00 | NA | 147 | Résine phénolique spéciale | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 100 | 38 | (Noyau : aucun) résistant à l'eau | Sans protection de sol | 36 | ||
159.60 € | 1 | 34 jours | 125 | 80.01~140.00 | Double butée | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de silicone résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur | 100 | 40 | (Noyau : nylon renforcé résistant à la chaleur) haute élasticité | Avec protection de sol | 36 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Silencieux | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Longueur du pas du trou de montage(mm) | 80 | Largeur du pas du trou de montage(mm) | 60 |
Longueur du siège de montage(mm) | 100 | Largeur du siège de montage(mm) | 85 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Couleur du raccord en métal (finition) | NA | Spécifications | Roues sur terre | Couleur de la roue | Noir |
Emplacement de roue | Fabriqué en Allemagne | Roulement | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles