Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PWPJ-100 |
PWPJ-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11 € | 1 | 9 jours | 144 | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | 30 | ||
41.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 177 | 142 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | 35 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plastique | Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc SBR | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion |
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Couleur du raccord en métal (finition) | Structure renforcée en plastique | Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | (Noyau : plastique) haute élasticité |
Couleur de la roue | Noir | Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Excentricité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles