• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette avec roues en bois LGBIS LGBISB

Roulette avec roues en bois LGBIS LGBISB

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LGBIS-BL
LGBIS-C
LGBISB-BL
LGBISB-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à roulettes Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de vis Application Couleur du raccord en métal (finition)

28.91 €

7 jours Type à plaque universelTrou rond49366450-Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en boisPeinture noire

27.56 €

7 jours Type à plaque universelTrou rond49366450-Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en boisPlacage au chrome

28.91 €

7 jours Type à visser-----M10Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en boisPeinture noire

27.47 €

10 jours Type à visser-----M10Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en boisPlacage au chrome

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur de montage H(mm) 113 Plage de charge(daN) ~35.00 Butée Avec butée libre
Charge admissible(daN) 29 Matériau de la roue Buna naturel (avec caoutchouc) Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Diamètre de la roue(Ø) 75 Largeur de jante(mm) 26
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aucun) Couleur de la roue Coloris naturel
Protection de sol Sans protection de sol Emplacement de roue Fabriqué en Italie Excentricité(mm) 27
Roulement Manchon exempt d'huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique