AIL sans air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIL 2.50-4
AIL 3.00-4
AIL 3.50-5
AIL 4.00-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)
Largeur de pneu
(mm)

113.07 €

1 5 jours 21860208098060

144.16 €

1 9 jours 251792081127072

163.50 €

1 9 jours 2949825983430101

395.05 €

1 9 jours 405106251203920106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc élastique SBR sans air Roulement Disponible
Âme Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Détails du roulement Roulements à billes radiaux Type à roue Roue simple

Assistance technique