SST super solide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SST-150
SST-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Charge max. admissible
(N)

42.56 €

1 Disponible 5 jours 1501960

62.32 €

1 Disponible 5 jours 2002450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc à impact élevé Largeur de roue(mm) 45
Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 55 Roulement Disponible
Âme Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Détails du roulement Roulements à billes radiaux Type à roue Roue simple

Assistance technique