Caoutchouc W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-75-CB
W-100-CB
W-130-CB
W-150-CB
W-180-CB
W-200-CB
W-250-CB
W-300-CB
W-300-JBB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Détails du roulement Charge max. admissible
(N)

9.99 €

1 5 jours 75321035Roulements emmanchés à la presse780

15.27 €

1 5 jours 100351242Roulements emmanchés à la presse1270

21.88 €

1 5 jours 130422052Roulements emmanchés à la presse1760

26.33 €

1 5 jours 150452055Roulements emmanchés à la presse1960

37.35 €

1 9 jours 180452055Roulements emmanchés à la presse2250

40.74 €

1 5 jours 200452055Roulements emmanchés à la presse2450

79.12 €

1 5 jours 250502564Roulements emmanchés à la presse3230

105.28 €

8 15 jours 300502570Roulements emmanchés à la presse3430

104.42 €

1 5 jours 300502570Roulements à billes radiaux3430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Disponible
Âme Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Type à roue Roue simple

Assistance technique