ALTH uréthane (Blickle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALTH-101K
ALTH-125K
ALTH-160K
ALTH-200K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

47.50 €

42 jours 1004010473430

54.62 €

42 jours 1254010473430

77.33 €

42 jours 1605012635390

88.94 €

3 jours 2005012637840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane Roulement Disponible
Âme Aluminium moulé sous pression Détails du roulement Roulements à billes radiaux Couleur de la roue Blanc opaque jaunâtre
Type à roue Roue simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique