SWUW Uréthane blanc antibactérien (pour acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SWUW-100

Référence pièce
SWUW-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.08 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane blanc antibactérien D.E. de la roue(Ø) 100
Largeur de roue(mm) 35 Diamètre du trou(Ø) 10 Largeur du moyeu(mm) 42
Roulement Disponible Âme Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Détails du roulement Roulement à aiguilles inoxydable
Charge max. admissible(N) 1470 Type à roue Roue simple

Assistance technique