Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WUW-75 |
WUW-100 |
WUW-130 |
WUW-150 |
WUW-200 |
WUW-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Charge max. admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.27 € | 1 | 9 jours | 75 | 32 | 10 | 35 | 780 | ||
29.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 35 | 12 | 42 | 1270 | |
49.84 € | 1 | 9 jours | 130 | 42 | 20 | 52 | 1760 | ||
65.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 150 | 45 | 20 | 55 | 1960 | |
90.88 € | 1 | 9 jours | 200 | 45 | 20 | 55 | 2450 | ||
106.73 € | 1 | 9 jours | 250 | 45 | 25 | 64 | 3230 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Uréthane blanc antibactérien | Roulement | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Âme | Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) | Détails du roulement | Roulements à billes radiaux | Type à roue | Roue simple |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Charge max. admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles